111-9860: Gruppe elektrische Starter
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    111-9860: Gruppe elektrische Starter

    Ersatzteilnummer: 111-9860
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Elektrische Hochleistungs-Starter (12 V)

    Beschreibung:
    Cat®-Starter wurden speziell auf die hohe Stromstärke ausgelegt, die beim Durchdrehen von Cat-Motoren auf Startdrehzahl auftritt.

    Merkmale:
    • Formschlüssige Schaltmechanismen sorgen dafür, dass Ritzel und Zahnkranz präzise miteinander verbunden sind.
    • Ein einteiliges Magnetgehäuse ohne Schweißnaht dient als Schutz vor Korrosion.
    • Ein drehbares Antriebsgehäuse ermöglicht eine flexible Montage.
    • Bürstenhalter sorgen für einen konstanten Federdruck und somit für eine gleichmäßige Abnutzung.

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Generalüberholte elektrische Hochleistungsstarter (12 V)
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Befestigungsring (mm): 127,0
    • Elektrisches Anlassen und/oder vorschmieren: Elektrischer Anlasser, 0
    • Für die Schifffahrt geeignet: Nein, 0
    • Halterungsgröße (Bugkonus): SAE-Nr. 1 Nasengehäuse, 0
    • Ritzelzähne: 10/11, 0
    • Spannung (V): 12
    • Stromstärke (A): 220, 0
    • Teilkreis des Ritzels: 0, 8/10
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.