111-9957: LIPPENDICHTUNGSTYP
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    111-9957: LIPPENDICHTUNGSTYP

    Ersatzteilnummer: 111-9957
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ A – Einzellippiger Abstreifring

    Diese verhindern das Eindringen von Verunreinigungen in das System. Einzellippen-Abstreifringe reinigen die Stange beim Einfahren. Dabei ist die Lippe die hervorstehende Kante der Dichtung. Doppellippen-Abstreifringe reinigen die Stange beim Einfahren und schließen dabei Öl ein, wodurch störende sichtbare Leckagen verhindert werden. Die doppellippigen Abstreifringe werden durch ein Lager befestigt. Diese Urethanabstreifringe verfügen für zusätzliche Robustheit über eine Metalleinfassung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser - B ("): 0,37
    • Breite – A (+/- 0,02") ("): 4,96
    • Dichtringform: Typ B – Einzellippiger Abstreifring
    • Innendurchmesser ("): 4,33
    • Material-: URE
    work tool
    P16 CR35 CR28 P40 CR50 CR20 P28 P25

    excavator
    325 L 330-A LN 330 L 350-A 350-A L 330-A L 330-A