112-2333: LAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    112-2333: LAGER

    Ersatzteilnummer: 112-2333
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Kugellager (eine Reihe)

    Beschreibung:
    Kugellager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit und niedriger Last sowie geringen bis gar keinen seitlichen Kräften ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    mini hydraulic excavator
    307B

    wheeled excavator
    W345B II M325B W330B

    excavator
    320B L 325B L 317B L 345B L 5110B 320B, 375 L 330 L 345B, 365B L 350 L 325B LN 350, 365B, 330B L 345B II 375, 317, 385B, 345B II MH 5080, 312B L 317B LN 365B II 322B L 312, 5090B, 312B, 330B LN 318B N 317 N 315B L 320B S 322B LN 318B, 320B N

    wheel excavators
    W330BMH

    track excavators
    330, 315, 5080, 5090B, 320B, 350L, 385BL, 330BLN, 320BS, 325BL, 345BIIL, 322BLN, 320BL, 365BLU, 330B, 315BL