112-2492: SCHUTZ S/B
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    112-2492: SCHUTZ S/B

    Ersatzteilnummer: 112-2492
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Seitenschneidenschutz

    Beschreibung:
    Seitenschneidenschutz (Seitenbolzen)


    Merkmale:
    Mit Bolzenbefestigung
    Dieser schützt die konstruktive Beständigkeit des Löffels und verbessert das Eindringvermögen.


    Empfohlene Anwendung:
    Bestimmte Baggerlöffel der Baureihe J und JB.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 94
    • Höhe (mm): 181
    • Länge (mm): 662
    • Maschine: Bagger
    exc
    390D, 345D L VG 365C 385C L 385B, 390D L 365C L 345D L 374D L 365B II 385C

    wtl
    993K