112-2554: Durchgangszahnhalter der Baureihe J
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    112-2554: Durchgangszahnhalter der Baureihe J

    Ersatzteilnummer: 112-2554
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    J550 Mittlerer Durchgangszahnhalter mit Hartmetallbeschichtung (H.M.B.)

    Beschreibung:
    Mittiger Zahnhalter mit waagerechtem Loch für den Zahnspitzensicherungsbolzen der Serie J550 mit Hartmetallbeschichtung für 63-mm-Grundschneidmesser mit 22,5-Grad-Schrägkante.

    Merkmale:
    Die Zweischenkel-Zahnhalter von Cat® haben ein flacheres Profil als andere bündig montierte Zahnhalter und ermöglichen so ein tieferes Eindringen und eine höhere Produktivität. Bei der H.M.B.-Option wird eine Wolframkarbidschicht aufgebracht, die Flächen mit hohem Verschleiß schützen, z. B. Zahnhalterflächen. H.M.B. verlängern die Lebensdauer in Anwendungen mit hoher Abriebwirkung um bis das 5-fache eines ungeschützten Teils.

    Empfohlene Anwendung:
    Radladerlöffel

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausrüstung: Angeschweißt
    • Hartmetallbeschichtung: HMB-Option
    • Maschine: Lader
    • Positionieren: Mitte
    • Zahnhaltergröße: J550
    wheel-type loader
    990 II