112-2556: ADAPTER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    112-2556: ADAPTER

    Ersatzteilnummer: 112-2556
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    J550 Linker Durchgangszahnhalter mit Hartmetallbeschichtung (HMB)

    Beschreibung:
    Der linke Durchgangszahnhalter der Baureihe J550 mit Hartmetallbeschichtung ist für 63-mm-Grundkanten mit einem Kegelwinkel von 22,5 Grad geeignet

    Merkmale:
    Die Doppelgurt-Zahnhalter von Cat® haben ein flacheres Profil als andere bündig montierte Zahnhalter und ermöglichen so ein tieferes Eindringen und eine höhere Produktivität. Bei der HMB-Option wird eine Wolframkarbidschicht aufgebracht, die Flächen mit hohem Verschleiß schützen, wie z. B. Zahnhalterflächen. HMB verlängern die Lebensdauer in Anwendungen mit hoher Abriebwirkung um bis das 5-fache eines ungeschützten Teils

    Empfohlene Anwendung:
    Radladerlöffel

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausrüstung: Angeschweißt
    • Hartmetallbeschichtung: HMB-Option
    • Maschine: Lader
    • Positionieren: Links
    • Zahnhaltergröße: J550
    wtl
    988F II 990 II 988G, 990H