112-2866: ÖL
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    112-2866: ÖL

    Ersatzteilnummer: 112-2866
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat TDTO 10W (200 l)

    Beschreibung:
    Cat®-Getriebe- und Antriebsstrang-Öl besteht aus einer systemgenauen Formel, die eine längere Nutzungsdauer der Kupplungsscheibe und einen optimalen Verschleiß von Zahnrädern, Lagern und Reibscheibe ermöglicht.


    Merkmale
    Mit Cat TDTO™ bestehen die Teile fünf zusätzliche Caterpillar-Tests über die Mindestanforderungen der Branche hinaus.


    Empfohlene Anwendung:
    Lastschaltgetriebe, die meisten Seitenantriebe und hydrostatische Systeme.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Klassifizierungen erfüllt: TO-4, TO-4M, Allison C-4
    • SAE: 10W
    • Volumeneinheit (mm): 200
    • Volumeneinheit (mm): Liter
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.