112-3102: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    112-3102: O-RING

    Ersatzteilnummer: 112-3102
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: PTFE - Polytetrafluoroethylen
    • Durchmesser ("): 0,1
    • Innendurchmesser ("): 0,61
    • Material-: FKM - Fluoroelastomer
    • Materialbeschreibung: FKM bietet hervorragende Leistung für die meisten Anwendungen, dazu gehören Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, ATF und Biodiesel. Die meisten FKM-Zusammensetzungen sollten nicht mit Kühlmitteln/Harnstoff eingesetzt werden. FKM ist hervorragend für hohe Temperaturen geeignet und verfügt über eine gute Abrieb- und Schnittfestigkeit.
    • Strichzahl ("): 114
    wheel tractor-scraper
    637G, 657E, 631K, 637K, 627H, 627K LRC 651E, 631G, 637E, 627K, 621H, 633E II 631E

    engine - generator set
    C32 G3516H C27 C18 G3516C

    wheel-type loader
    992K, 990K, 988H, 993K, 990H, 992D, 980H

    engine - industrial
    C27 C18 C32

    expanded mining products
    6020B, 6015B

    articulated dump truck
    740B

    engine - truck
    C15 C-15 3406E C11 C-16

    off-highway truck
    770G OEM 773F, 775F, 775G, 773G OEM 773G LRC 777E 773E, 772G, 785G, 785D, 772G OEM 777D, 770G, 775G LRC 775E, 770, 769D, 777G, 772, 775G OEM 773G, 776D, 777F, 771D

    oem solutions
    777G, CAT WDS

    track-type tractor
    D11R, D11T, D10R, D10T, D10N, D9T, D8T, D10T2, D8R II

    generator
    SR5

    wheeled excavator
    M318D MH M322D MH M322D2 MH M324D2 MH

    petroleum products
    TH35-C15T TH48-E70 CX35-P800 CX38-P800 CX31-C18I CX31-P600 CX38-P892 CX35-C18I TH35-E81 C18

    wheel dozer
    854K, 844K, 844H

    excavator
    385C