112-4056: FEDER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    112-4056: FEDER

    Ersatzteilnummer: 112-4056
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehzahlreglerfeder

    Beschreibung:

    • Bei Federn handelt es sich um wichtige Komponenten von Drehzahlreglern, welche die Kraftstoffzufuhr von Motoren regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 101,6
    • Höhe ("): 1,2
    • Höhe (mm): 30,48
    • Länge ("): 4
    • Länge (mm): 101,6
    wheel tractor-scraper
    613C, 613C II

    wheel-type loader
    950F II 950F

    track-type loader
    963B