112-4891: DREHZAHLREGLER-GRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    112-4891: DREHZAHLREGLER-GRUPPE

    Ersatzteilnummer: 112-4891
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehzahlregler

    Beschreibung:

    • Drehzahlregler regeln die Kraftstoffzufuhr von Motoren

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 237,74
    • Höhe ("): 9,36
    • Höhe (mm): 237,74
    • Länge ("): 12,1
    • Länge (mm): 307,34
    engine - truck
    3116