112-4893: NOCKEN-AS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    112-4893: NOCKEN-AS

    Ersatzteilnummer: 112-4893
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehzahlreglernocken

    Beschreibung:

    • Bei Nocken handelt es sich um wichtige Komponenten von Drehzahlreglern, welche die Kraftstoffzufuhr von Motoren regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 30,23
    • Höhe ("): 1,19
    • Höhe (mm): 30,23
    • Länge ("): 5,2
    • Länge (mm): 132,08
    track-type tractor
    D6M

    wheel tractor-scraper
    613C II

    integrated toolcarrier
    IT38G

    wheel-type loader
    938G

    forest products
    539

    wheel-type skidder
    525B