112-5041: Batterieladegeneratorgruppe
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    112-5041: Batterieladegeneratorgruppe

    Ersatzteilnummer: 112-5041
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    HD-Drehstromgenerator, 24 Volt, 50 Ampere

    Beschreibung:
    Drehstromgeneratoren versorgen elektrische Zusatzgeräte und/oder Zubehörteile mit Strom. Cat®-Drehstromgeneratoren sind in zwei Kategorien unterteilt: mit und ohne Bürsten.

    Merkmale:
    • Integrierte elektronische Spannungsregler
    • Hocheffizientes Kühlsystem
    • Bürstenlose Drehstromgeneratoren zeichnen sich durch engere Luftspalttoleranzen und eine erstklassige Abdichtung für eine längere Lebensdauer in staubigen, schmutzigen Umgebungen aus.

    Reman-Option verfügbar.

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Generalüberholter Hochleistungs-Drehstromgenerator, 24 V, 50 A
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl Pole: 16, 0
    • Befestigungsart: 0, SAE J180
    • Für die Schifffahrt geeignet: 0, Nein
    • Mit Bürste/Bürstenlos: Bürstenlos, 0
    • Nennleistung (A): 0, 50
    • Spannung (V): 24
    track-type tractor
    D7G2

    earthmoving compactor
    826G, 826C