112-6021: ROHR A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    112-6021: ROHR A

    Ersatzteilnummer: 112-6021
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Stahlrohrbaugruppe

    Beschreibung:
    Stahlrohre sind starre Rohre, durch die Flüssigkeit oder Luft strömt.

    Merkmale:
    Cat®-Stahlrohre sind auf eine längere Nutzungsdauer und mehr Zuverlässigkeit unter schweren Betriebsbedingungen ausgelegt.

    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Stahlrohre werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen kein flexibler Einsatz der Leitungen erforderlich ist.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 584,2
    • Höhe ("): 9,5
    • Höhe (mm): 241,3
    • Länge ("): 45
    • Länge (mm): 1143
    wheel-type loader
    992G

    wheel dozer
    854G