112-8139: BODENPLATTE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    112-8139: BODENPLATTE A

    Ersatzteilnummer: 112-8139
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bodenplatte (Gummiverbund, Zweisteg)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang.


    Merkmale:

    • Diese Bodenplatten sind am Steg mit Gummi versehen, sodass die Traktion verbessert wird und die Kontaktfläche sicher mit Anwendungen genutzt werden kann, die von einer Stahllaufkette beschädigt werden können.
    • Zweistegbodenplatten haben ein geringeres Eindringvermögen und eine niedrigere Traktion als Einzelstegbodenplatten, jedoch eine bessere Wendefähigkeit. Diese Bodenplatten gehören bei Kettenladern und -baggern zur Standardausstattung, da diese einen niedrigeren Drehwiderstand und eine höhere Wendigkeit benötigen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Gummigebunden, Zweisteg
    • Bodenplattenbreite ("): 19,7
    • Kettenteilung ("): 6,91
    • Schraubengröße ("): 5/8
    track-type loader
    953B, 953C