112-9035: PEUEL A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    112-9035: PEUEL A

    Ersatzteilnummer: 112-9035
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Hydraulikstange mit Augenlager

    Beschreibung:
    Eine Hydraulikstange verbindet einen Hydraulikzylinder mit der Maschinenkomponente, welche die Arbeit verrichtet.


    Merkmale:
    Die meisten Cat®-Hydraulikstangen sind induktionsgehärtet und verchromt und erhalten dadurch eine bessere Kratz- und Beulenfestigkeit. Zudem verfügen die meisten Cat®-Hydraulikstangen über ein reibungsgeschweißtes Augengelenk für maximale Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat®-Hydraulikzylinderstangen wurden für spezielle Anwendungen mit Hydraulikzylindern entwickelt.

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Cat® Reman-Hydraulikstange mit Augenlager
    mg
    160H NA 140H, 160K, 140H NA 120H, 12H, 160H, 163H, 12H NA 140H ES 140K 2 120H NA 135H, 160H ES 12K, 120K, 135H NA 120H ES 140K, 143H, 120K 2 12H ES 163H NA