112-9039: BAUGR. MOTOR 3116
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    112-9039: BAUGR. MOTOR 3116

    Ersatzteilnummer: 112-9039
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kompletter Motor

    Beschreibung:

    • Motoren wandeln eine Form von Energie in mechanische Energie um

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 1143,00
    • Höhe ("): 39
    • Höhe (mm): 990,6
    • Länge ("): 51
    • Länge (mm): 1295,40
    wheel-type loader
    950F II