112-9564: BATTERIE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    112-9564: BATTERIE

    Ersatzteilnummer: 112-9564
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    12-V-/620-A-Kaltstartbatterien für allgemeine Einsätze

    Beschreibung:
    Cat®-Batterien versorgen Ihre Geräte mit der für den Betrieb nötigen Energie.

    Merkmale:
    1) Branchenweit führend im Bereich Kaltstartstrom und Rüttelfestigkeit.
    2) Maximale Rüttelfestigkeit
    3) Wartungsfreie oder wartungsarme Konstruktionen sind in nassen und trockenen Ausführungen verfügbar.

    Anwendung:
    Ideal für Cat-Maschinen und -Motoranwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschluss: SAE-Klemmen
    • Batterieausführung: Feucht
    • Gewicht – nass (lb.): 39
    • Gittertyp: Gitterplatten aus Silber-Kalzium-Blei-Legierung
    • Gruppengröße: T6
    • Kaltstartstrom: 620
    • Kapazität (Ah) bei 20 Std.: 65
    • Maschinentyp: KLEINLASTER & SUV, INDUSTRIE, AUTOMOBIL, LANDWIRTSCHAFT, LKW
    • Reservekapazität (Min.): 110
    • Spannung (V): 12
    • Verwendung: Starten
    • Wartungstyp: Wartungsfrei
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.