112-9736: CM DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    112-9736: CM DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 112-9736
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtung

    Beschreibung:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen verwendet und können auch zur Schalldämmung, Schwingungsisolation, Dämpfung oder Wärmeisolierung eingesetzt werden.

    Zur Befestigung können sie mit Klebstoff angebracht, eingeclipst, in eine Nut gedrückt oder mit einem Verschlusswerkzeug eingebaut werden. Viele Dichtungen werden nach Längeneinheiten verkauft.

    Merkmale:
    Cat®-Großdichtungen bestehen aus Materialien, deren Temperatur-, Chemikalien- und UV-Beständigkeit speziell auf die jeweilige Anwendung zugeschnitten ist. Abmessungen, Geometrie und Befestigungsmethode der Dichtungen sind auf die umgebenden Strukturen abgestimmt, wodurch für lang anhaltende Dichtleistung gesorgt wird.

    Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtungen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen wie Fenster, Abdeckungen und Kabinengehäuse eingesetzt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausführungsart: Kanal mit oberer Leuchte
    • Gesamtbreite (mm): 254
    • Gesamthöhe (mm): 445
    • Gesamthöhe ("): 17,52
    • Material-: Gummi
    track-type tractor
    D9R, D8T, 59N 9SU 9 D6R II 59L D9T, D10T, 58L D9N, 9U D9RLRC, D6RII

    wheel tractor scrapers
    627K, 623H, 623K, 627H, 627KLRC, 621KOEM, 621HOEM, 621KLRC, 621H, 623KLRC

    wheel tractor-scraper
    627K LRC 627H, 621K OEM 621H, 621K

    integrated toolcarrier
    IT28G, IT14G2, IT14G, IT62H, 924G

    engine - generator set
    C27

    motor grader
    120M, 140M, 160M, 14M-3 16M, 160K, 12M, 24M, 120K, 14M, 140K, 12K, 14L

    wheel-type loader
    950H, 928G, 966H, 914G, 930G, 930H, 924GZ, 962H, 924G, 972H, 980H, 962K, 928HZ, 924H, 950K, 914G2, 924HZ

    wheel loaders
    IT28G, IT14G2, IT14G, IT62H, 924G

    track type tractors
    D9R, D8T, 59N 9SU 9 D6R II 59L D9T, D10T, 58L D9N, 9U D9RLRC, D6RII

    motor graders
    160M, 14M3, 120M3, 120M3AWD, 120LAWD, 120