113-8886: LAMPE 12 V
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    113-8886: LAMPE 12 V

    Ersatzteilnummer: 113-8886
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Halogenlampe von 12 Volt und 50 Watt

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Glühbirnentyp: H11
    • Leichte Ausführung: Halogen
    • Spannung (V): 12
    • Wattleistung (W): 50
    kombiwalzen
    CC24BLRC, CC34B, CC34BLRC, CC24B

    landw. zugmaschinen
    65E, 45, 75E, 55B, 85E, 45B, 35, 55, 95E

    tandemvibrationswalze, asphalt
    CB34B, CB24BLRC, CB32BLRC, CB24B, CB34BXWLRC, CB36BLRC, CB32B, CB22B, CB36B, CB34BLRC, CB22BLRC, CB34BXW