113-9605: Durchgangszahnhalter der Baureihe J
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    113-9605: Durchgangszahnhalter der Baureihe J

    Ersatzteilnummer: 113-9605
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    J600 Rechter Durchgangszahnhalter

    Beschreibung:
    Rechter Anschraubzahnhalter J600 für die Verwendung mit einer 80-mm-Grundkante mit 22,5-Grad-Schrägkantenwinkel

    Merkmale:
    Die Doppelgurt-Zahnhalter von Cat® haben ein flacheres Profil als andere bündig montierte Zahnhalter und ermöglichen so ein tieferes Eindringen und eine höhere Produktivität

    Empfohlene Anwendung:
    Löffel

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausrüstung: Angeschweißt
    • Hartmetallbeschichtung: Standardoption
    • Maschine: Bagger
    • Positionieren: Rechts
    • Zahnhaltergröße: J600
    excavator
    385B, 385C, 375-A 385C L 365B L 365C