113-9606: Durchgangszahnhalter der Baureihe J
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    113-9606: Durchgangszahnhalter der Baureihe J

    Ersatzteilnummer: 113-9606
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    J600 Linker Durchgangszahnhalter

    Beschreibung:
    Linker Zahnhalter der Serie J600 für 80-mm-Grundschneidmesser mit 22,5-Grad-Schrägkantenwinkel.

    Merkmale:
    Die Zweischenkel-Zahnhalter von Cat® haben ein flacheres Profil als bündig montierte Zahnhalter und ermöglichen so ein tieferes Eindringen und eine höhere Produktivität.

    Empfohlene Anwendung:
    Radladerlöffel

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausrüstung: Angeschweißt
    • Hartmetallbeschichtung: Standardoption
    • Maschine: Bagger
    • Positionieren: Links
    • Zahnhaltergröße: J600
    excavator
    365B, 385C L 385C, 330C, 365B L 385B, 365B II 375, 375 L 365C