113-9608: BOLZEN SCHNEIDWERKZEUG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    113-9608: BOLZEN SCHNEIDWERKZEUG

    Ersatzteilnummer: 113-9608
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bolzen

    Beschreibung:
    HD-Sicherungsbolzen (J600)


    Merkmale:
    Der Bolzen ist an beiden Enden gefast und kann von beiden Seiten der Spitze aus angebracht werden.
    Er ist mit Nuten versehen.


    Empfohlene Anwendung:
    Für Spitzen und Zahnhalter der Serie J600.
    Für die Verwendung mit HD-Spannring 113-9609 geeignet.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser ("): 1,18
    • Länge ("): 7,56
    wheel-type loader
    980G, 990 II 988K, 990, 988H, 992G, 990H

    work tool
    MP324 MP365 MP332 MP345 MP318

    excavator
    345B II 365B, 365C 374D L 5110B 5080, 365B II 375-A L 385C L 365B L 350-A