113-9933: PLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    113-9933: PLATTE

    Ersatzteilnummer: 113-9933
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Überlaufplatte/Verbreiterung

    Beschreibung: Originalersatzteil von CAT® für beschädigte oder verschlissene Verbreiterungen an HD-Löffeln, Felsschaufeln, Steinbruchlöffeln und Löffeln für Lader der Serie 980. Abmessungen und Lackierung entsprechen dem Original. Nicht für alle Löffel der Serie 980 geeignet.

    • Breite (mm): 344,00
    • Höhe ("): 0,79
    • Höhe (mm): 20,00
    • Länge ("): 122,44
    • Länge (mm): 3110,00
    • Maschine: Lader
    wheel loaders
    980GII, 980H, 980K, 980F, 980G, 980M, 980FII