114-0464: ADAPTER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    114-0464: ADAPTER

    Ersatzteilnummer: 114-0464
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    J460 Mittlerer Durchgangszahnhalter

    Beschreibung:
    Mittlerer J460-Zahnhalter für 50-mm-Grundschneidmesser mit einem Schrägkantenwinkel von 22,5 Grad

    Merkmale:
    Die Zweischenkel-Zahnhalter der Marke Cat® haben ein flacheres Profil als andere bündig montierte Zahnhalter und ermöglichen so ein tieferes Eindringen und eine höhere Produktivität.

    Empfohlene Anwendung:
    Radladerlöffel

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausrüstung: Angeschweißt
    • Hartmetallbeschichtung: HMB-Option
    • Maschine: Lader
    • Positionieren: Mitte
    • Zahnhaltergröße: J460
    wheel loaders
    972H, 986H

    ttl
    973, 973C, 973D

    wktl


    wtl
    988K, 988F, 980G II 986K, 972K, 972H, 988H, 980G, 988B, 988G, 988F II