114-0466: ADAPTER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    114-0466: ADAPTER

    Ersatzteilnummer: 114-0466
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    J460 Linker Durchgangszahnhalter

    Beschreibung:
    Linker Zahnhalter der Serie J460 für 50-mm-Grundschneidmesser mit 22,5-Grad-Schrägkantenwinkel.

    Merkmale:
    Die Zweischenkel-Zahnhalter der Marke Cat® haben ein flacheres Profil als andere bündig montierte Zahnhalter und ermöglichen so ein tieferes Eindringen und eine höhere Produktivität.

    Empfohlene Anwendung:
    Radladerlöffel

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausrüstung: Angeschweißt
    • Hartmetallbeschichtung: HMB-Option
    • Maschine: Lader
    • Positionieren: Links
    • Zahnhaltergröße: J460
    exc
    345B II

    wheel loaders
    986H

    wktl


    wtl
    988F, 980G II 980G, 986K, 988G, 988F II 988B