114-0468: BOLZEN - G E T
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    114-0468: BOLZEN - G E T

    Ersatzteilnummer: 114-0468
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bolzen

    Beschreibung:
    HD-Sicherungsbolzen (J450/460)


    Merkmale:
    Der Bolzen ist an beiden Enden gefast und kann von beiden Seiten der Spitze aus angebracht werden.
    Er ist mit Nuten versehen.


    Empfohlene Anwendung:
    Für Spitzen und Zahnhalter der Serie J450/460.
    Für die Verwendung mit HD-Spannring 107-3469 geeignet.

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser (mm): 23,81
    • Länge (mm): 133
    track loaders
    973D, 973CLGP, 973

    wheel loaders
    992G, 972H, 986H, 988F, 988H, 980K, 980GII, 980F, 980G, 988G, 972K, 980H, 980FII, 986K

    wheel excavators
    M320, M318MH, M320MH

    track excavators
    336D2L, 324D, 350L, 330CL, 322CL, 326D2L, 349DL, 326DL, 345BL, 345BII, 325CL, 323D2L, 336D2, 329D2L, 330D2L, 325D, 329EL, 345BIIL, 329E, 336D, 336DL, 330FL, 345CL, 325BL, 349EL, 350, 336E, 340DL, 329D2, 349DLVG, 345D, 330CLN, 349E, 326FLN, 330BLN, 324DL, 329D, 330C, 385BL, 325DL, 340D2L, 325C, 322BL, 345DL, 330DL, 325CLN, 345DLVG, 322BLN, 349ELVG, 336ELH, 323DL, 336EH, 349D, 336D2GC, 329FL, 345C, 330D, 336D2XE, 326FL, 330BL, 322CLN, 324EL, 330L, 330, 324E, 326D2, 330B, 336EL, 329DL, 336D2LXE, 325B, 325BLN, 336FXE, 336F, 349F, 235C, 322L, 245D, 325L, 320S, 349FL, 330LN, 325, 336FL, 345B, 235D, 336FLXE, 322N, 322LN, 349FLVG