114-0713: RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    114-0713: RING

    Ersatzteilnummer: 114-0713
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    ring

    Beschreibung:
    Stützringe verhindern eine Spaltextrusion des Dichtrings in Hochdruckanwendungen und können zum Schutz des gesamten Dichtungssystems vor Druckstößen eingesetzt werden.

    Merkmale:
    Cat®-Stützringe werden in Verbindung mit dem Elastomerdichtring und zusammengehörenden Teilen entwickelt. Sie tragen erheblich zur Lebensdauer und Leistung des Dichtungssystems in Hochdruckanwendungen bei.

    Abmessungstechnisch sind die Stützringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie die Dichtringnut und die Kontaktfläche optimal verbinden. Zur Verbesserung der Druck- und Abriebfestigkeit werden dafür spezielle Materialien ausgewählt.

    Stützringe gibt es in fester oder geschlitzter Ausführung. Geschlitzte Ringe ermöglichen eine einfache Montage.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Stützringe kommen in Hochdruckanwendungen mit starren und dynamischen Dichtungen wie Hydraulikpumpen, Ventile und Motorsysteme zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Innendurchmesser ("): 5,59
    • Innendurchmesser (mm): 142
    • Material-: PTFE - Polytetrafluoroethylen
    • Materialbeschreibung: PTFE bietet hervorragende Leistung bei Luft-, Motoröl-, Dieselkraftstoff- und Kühlmittelanwendungen, ist jedoch empfindlich gegenüber Montageschäden und Verschmutzungen. Es arbeitet gut bei sehr hohen Temperaturen.
    • Querschnittsbreite ("): 0,31
    • Querschnittsbreite (mm): 7,9
    • Querschnittshöhe ("): 0,16
    • Querschnittshöhe (mm): 4
    log loaders forestry
    558LL, 320BLL, 324DFMLL, 538LL

    forestry excavators
    558GF, 320CFMHW, 325DFMGF

    forest products
    558 322C

    excavator
    335F LCR 329D2 L 324D FM LL 329E, 320D, 320C, 320C FM 325C, 320B FM LL 330 GC 320D2, 325D L 325D, 320E L 320, 329D2, 330F L 329F L 330D2 L 320B, 330, 320D L 320D2 L 325D FM 323F L 329E L 328D LCR 330D2 330C L 323F 538 329D L 320E, 322C FM 330F, 324D FM 325C L 329E LN

    track excavators
    320C, 329D, 320, 320D2, 325B, 320EL, 335FLCR, 330-07GC 330FL, 320CL, 320DL, 329FL, 323FL, 322BL, 325DL, 329DL, 320D2L, 329DLOEM, 325CCR, 329EL, 329E, 330D2L, 328DLCR, 325CL, 325DLOEM, 325BL, 320BL, 320-07, 330FLN, 323-07