114-0750: LAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    114-0750: LAGER

    Ersatzteilnummer: 114-0750
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Nutaußendurchmesser – B ("): 3,15
    • Nutaußendurchmesser – B (mm): 80,00
    • Nutbreite – A ("): 1,59
    • Nutbreite – A (mm): 40,30
    • Stangendurchmesser ("): 2,95
    • Stangendurchmesser (mm): 75,00
    mini hydraulic excavator
    307-A 307B, 308D 307C, 308C 307D

    wheeled excavator
    M315, M313D, M315D2, M313C, M314F

    excavator
    311D LRR 312D L 312-A 314E CR 314D LCR 312D, 312C L 314C 312C, 307, 311B, 312B, 314E LCR 312E, 313D, 312E L 311-A 313D2, 312B L