114-0752: LAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    114-0752: LAGER

    Ersatzteilnummer: 114-0752
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Nutaußendurchmesser – B ("): 2,36
    • Nutaußendurchmesser – B (mm): 60,00
    • Nutbreite – A ("): 1,19
    • Nutbreite – A (mm): 30,30
    • Stangendurchmesser ("): 2,17
    • Stangendurchmesser (mm): 55,00
    mini hydraulic excavator
    307B, 307C, 308D 307-A 307D 308C