114-0754: LAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    114-0754: LAGER

    Ersatzteilnummer: 114-0754
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Nutaußendurchmesser – B ("): 2,76
    • Nutaußendurchmesser – B (mm): 70,00
    • Nutbreite – A ("): 1,59
    • Nutbreite – A (mm): 40,30
    • Stangendurchmesser ("): 2,56
    • Stangendurchmesser (mm): 65,00
    mini hydraulic excavator
    307B, 308D

    wheeled excavator
    M312, M317D2, M315D2, M314F, M313C, M313D

    excavator
    320C, 313B 311B, 320D, 329D L 312C, 329D, 325D L 312B L 330C, 311C 322C, 312B, 322C FM 314C M317F, 320B L 324D L 312C L M315F, 323D L 325B L 325D, 330B L