114-0756: Metalllager-Kopfverschleißring
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    114-0756: Metalllager-Kopfverschleißring

    Ersatzteilnummer: 114-0756
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Nutaußendurchmesser – B ("): 3,54
    • Nutaußendurchmesser – B (mm): 90,00
    • Nutbreite – A ("): 1,59
    • Nutbreite – A (mm): 40,30
    • Stangendurchmesser ("): 3,35
    • Stangendurchmesser (mm): 85,00
    material handler
    MH3022, MH3024, M325D MH MH3026 M325D L MH

    wheel tractor-scraper
    637K, 631K, 613G

    wheeled excavator
    M320, M318, M316C, M322C, M318C, M325C MH M322D, M322D MH M324D2 MH M320F, M318D MH M316D, M322D2 MH M318C MH M318D, M322F, M320D2, M322D2, M318F

    wheel-type loader
    962K, 962M, 962 950M, 950K

    excavator
    320E LN 325 L 315C, 319D LN 323D L 320E L 311D LRR 320 L 330-A L 329D L M325D L MH 323E L 320B S 314D LCR 313F L 325B L 324D L 322N, 350-A 319D 312E L 320C, 318C, 320E, 320D L 317B LN 336D L 320B L 323E LN 322C, 319D L 320D FM RR 320-A 320E LRR M325D MH 323F 317-A 325-A FM L 323F L 325B LN 325D, 322-A L 315D L 318B, 315F LCR 312C L 320D2, 320D, 312B, 330 L 318F L 325-A 323F SA 345B L 322 LN 345B, 312B L 312D, 316E L 315B, 315B L 325D L 319C 325C, M318F, 350-A L 312C