114-1152: BAUGR. SPIDERLÜFTER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    114-1152: BAUGR. SPIDERLÜFTER

    Ersatzteilnummer: 114-1152
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Spider-Lüfter

    Beschreibung:

    • Bei Spider-Lüftern handelt es sich um wichtige Komponenten von Kühlern, die zum Kühlen von Motoren übermäßige Hitze abführen.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 1.282,70
    • Höhe (mm): 266,7
    • Länge (mm): 1358,90
    ttt
    D9R

    lhd
    R2900G, R3000H