114-1359: KETTENRADGEHÄUSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    114-1359: KETTENRADGEHÄUSE

    Ersatzteilnummer: 114-1359
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kettenrad (Nabe)

    Beschreibung:

    • Kettenräder übertragen die Motorenergie auf die Kettenstränge und verzahnen sich mit dem Kettenstrang, um Bewegung zu erzeugen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe (mm): 160
    • Länge (mm): 515,6
    • Schraubengröße ("): 18
    • Schraubengröße (mm): 18
    • Unterwagenbreite (mm): 515,6
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    325B L 322 L 320B S 320B L 325-A L 325B, 320B N 325B LN 320B