114-1422: GEHÄUSE-KETTENRAD
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    114-1422: GEHÄUSE-KETTENRAD

    Ersatzteilnummer: 114-1422
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kettenrad (Nabe)

    Beschreibung:

    • Kettenräder übertragen die Motorenergie auf die Kettenstränge und verzahnen sich mit dem Kettenstrang, um Bewegung zu erzeugen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe (mm): 246,4
    • Länge (mm): 800,1
    • Schraubengröße ("): 27
    • Schraubengröße (mm): 27
    • Unterwagenbreite (mm): 800,1
    excavator
    375-A