114-1479: GEHÄUSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    114-1479: GEHÄUSE

    Ersatzteilnummer: 114-1479
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kettenrad (Nabe)

    Beschreibung:

    • Kettenräder übertragen die Motorenergie auf die Kettenstränge und verzahnen sich mit dem Kettenstrang, um Bewegung zu erzeugen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe (mm): 162,6
    • Länge (mm): 609,6
    • Schraubengröße (mm): 21,5
    • Unterwagenbreite (mm): 609,6
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.