114-1803: BAUGR. HEBEL
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    114-1803: BAUGR. HEBEL

    Ersatzteilnummer: 114-1803
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehzahlreglerhebel

    Beschreibung:

    • Bei Hebeln handelt es sich um wichtige Komponenten von Drehzahlreglern, welche die Kraftstoffzufuhr von Motoren regeln.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 101,6
    • Höhe ("): 1
    • Höhe (mm): 25,4
    • Länge ("): 4
    • Länge (mm): 101,6
    telehandler
    RT100 RT80

    wheel tractor-scraper
    613C II 613C

    paving compactor
    CS-563 CP-563, CS-531D, CS-583, CB-434, CS-533D, CS-533, CS-563C CP-533C, CB-634, CP-533, CS-573, CP-563C, CP-533D, CS-583C, CS-531C, CS-531, CS-573C, CS-533C, CB-634C

    wheel-type loader
    928F, 960F, 950F II 918F, 910E, 950F, 910F

    engine - industrial
    3114 3116 3126

    track excavators
    322BL, 322CLN, 320BL, 322L, 325L

    articulated dump truck
    D250D, D20D

    engine - truck
    3116 3114

    vibratory single drum smooth
    CS-531, CS-531C, CS-563CAW

    asphalt paver
    AP-1000B, BG-2455C, AP-1055B, AP-1050, BG-260C, AP-1050B, AP-1000, BG-245C

    3116/3208
    3116

    integrated toolcarrier
    IT28F, IT18F, IT12B, IT14B

    wheeled excavator
    M318, M325B M320

    engine - machine
    3116

    track-type loader
    963C, 953C, 963B

    excavator
    325-A L 322B L 325-A 322-A L 322-A N 325B L 322C FM 325-A FM L 325 L 322B, 320-A 322-A LN 325B LN 322C, 320B L 322-A

    wheel loaders
    IT18F, IT14F, 950F

    wheel excavators
    M320, M325BMH