114-3362: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    114-3362: O-RING

    Ersatzteilnummer: 114-3362
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringe für Kraftstoffsysteme

    Beschreibung:
    Dichtringe für Kraftstoffsysteme wurden speziell für den Einsatz in Kraftstoffsystemen entwickelt und hergestellt. Es werden sowohl O-Ringe als auch Dichtringe mit rechteckigem Querschnitt verwendet.

    Merkmal:
    Cat®-Dichtringe für Kraftstoffsysteme werden hochentwickelten Inspektionen unterzogen, um zuverlässige Leistung in dieser wichtigen Anwendung zu erbringen. Sie sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Kraftstoffsystemen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere Dichtringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die entsprechenden Nuten passen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat®.

    Anwendungen:
    Dichtringe für Kraftstoffsysteme kommen in Motorkraftstoffsystemen zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,07
    • Innendurchmesser ("): 0,43
    • Material-: FKM - Fluoroelastomer
    • Materialbeschreibung: FKM bietet hervorragende Leistung für die meisten Anwendungen, dazu gehören Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, ATF und Biodiesel. Die meisten FKM-Zusammensetzungen sollten nicht mit Kühlmitteln/Harnstoff eingesetzt werden. FKM ist hervorragend für hohe Temperaturen geeignet und verfügt über eine gute Abrieb- und Schnittfestigkeit.
    pipelayer
    572R, 578, 589

    wheel tractor-scraper
    627B, 627E, 621F, 631E, 623F, 615C II 623E, 657E, 621, 621E, 637E, 637D, 615C, 627G, 627F, 621B, 611, 615

    engine - generator set
    3408C 3406C 3412C 3412 3406B 3408 3408B 3306B 3304B PM3412

    mini hydraulic excavator
    304.5

    motor grader
    12H NA 14H NA 140G, 140H NA 160H, 12G, 160H NA 12H ES 16H NA 163H NA 12H, 160H ES 140H, 143H, 140H ES 16G, 14G

    wheel-type loader
    966E, 950F II 972G, 950E, 966F II 980G II 966G, 990, 980F, 988F, 966F, 980G, 980F II 988B, 950B, 970F, 966D, 980C, 950B/950E 992D, 992C

    wheel-type skidder
    525, 515

    engine - industrial
    3412 3406B 3408 3306 SPS342 3306B 3406C 3412C SPT342 3408B SCT673

    articulated dump truck
    D40D, D25D, D300B, D25C, D250E, D400, D350C, D35C, D300D, D400E, D35HP D350D, D30D, D30C, D250E II D400D

    engine - truck
    3406B 3408B 3406C 3408 C-10

    off-highway truck
    769C, 773B, 772B, 768C, 771C, 775B

    challenger
    65B, 65D, 65, 65C

    cold planer
    PR-1000C PR-750B, PR-450C, PM-565, PM-465, PR-1000, PR-450

    generator
    SR4

    track-type tractor
    D8L, D7G, D8R D6R, D6G2 LGP D9R, D6H, D6H XL D6H XR D7H, D7R, D6D, 8U 8S D6H II 8 D7G2 D8R II D6E D8N, 8A 58 D6G2 XL

    wheeled excavator
    W330B

    road reclaimer
    RM-350B, SM-350, RM-350

    wheel dozer
    834B, 814F, 834U 824C, 834S 824G, 824G II 814B

    track-type loader
    973

    track-type skidder
    517 527

    excavator
    330-A L 235C, 330-A 330B L 330-A L 330B, 330 L 350-A 235B

    earthmoving compactor
    816F, 815B, 825G, 816B, 815F, 836, 826G II 826C, 826G, 825C