114-3364: SCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    114-3364: SCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 114-3364
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtscheibe

    Beschreibung:
    Dichtscheiben werden zur Verhinderung von Leckagen in Bohrungen bei Anwendungen mit niedrigem Druck.

    Merkmale:
    Cat®-Dichtscheiben bestehen aus Stahl und weisen in der Mitte in angeklebtes Gummiteil auf.

    Das Gummimaterial wird je nach benötigter Temperatur und Flüssigkeitsverträglichkeit der Anwendung ausgewählt.

    Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtungen der Marke Cat. Wenn nicht Cat im Namen steht, handelt es sich lediglich um eine normale Dichtung.

    Anwendungen:
    Dichtscheiben werden in Schraubenverbindungen eingesetzt, die abgedichtet sein müssen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken.
    • Außendurchmesser ("): 0,39
    • Innendurchmesser ("): 0,14
    • Material-: NBR - Nitril/Stahl
    • Materialbeschreibung: NBR ist ein vielseitiger Werkstoff mit guter Abrieb- und Schnittbeständigkeit. Er ist hervorragend für Anwendungen mit Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Harnstoff, Hydrauliköl und ATF geeignet. Nicht mit Biodiesel verwenden.
    • Stahlstärke ("): 0,04
    pipelayer
    578

    wheel tractor-scraper
    623E, 615, 637E, 615C, 621F, 637G, 613C II 621E, 613C, 631E, 623F, 657E, 627B, 627E, 611, 627G, 615C II 627F

    engine - generator set
    3406C 3412C CG137-12 3306B 3408B 3408 3412 3408C 3406B 3208 3304B 3306 CG137-08 XQG400 3406E 3306C

    mini hydraulic excavator
    301.8C, 301.6C

    motor grader
    160H ES 140H NA 12H NA 14G, 160H, 140H ES 140G, 12H, 140H, 12G, 130G, 120G, 143H, 160H NA 163H NA 16H NA 12H ES 14H NA 16G

    wheel-type loader
    950B, 966F II 980G, 966F, 966G, 980F, 972G, 950E, 980C, 966E, 980F II 950B/950E 966D, 970F

    engine - industrial
    3406B 3304 3208 3306 3406C SG137-08 G3606 G3306B G3608 G3612 G3516J G3616 3408C HT400 CG137-08 3306B C175-16 G3516B G3606B CG137-12

    wheel-type skidder
    530B, 528B, 525, 515, 545, 518C

    articulated dump truck
    D30D, D40D, D350D, D400D, D300E, D300E II D250E, D25D, D250E II

    engine - truck
    3406C 3412C CG137-12 3306B 3408B 3408 3412 3408C 3406B 3208 3304B 3306 CG137-08 XQG400 3406E 3306C

    off-highway truck
    768C, 775B, 773B, 772B

    challenger
    65D, 65C

    cold planer
    PM-565

    generator
    SR4

    track-type tractor
    D9R, D5H, D6R, D6E SR D5E, 8U D7R, D7H, D8N, 7U D4H, D6D SR 7A D4H III 8 8A D6H, D8R D10N, D5H XL 7S D6G SR 7 8S D6G, D6E D4H XL D6H XR 57H 8SU 7SU D6H XL D6D, 58 D4E SR D8L, D7G

    wheeled excavator
    W330B

    road reclaimer
    SS-250, RR-250, RM-350, SM-350

    wheel dozer
    824C, 834B, 834U 814F, 834S

    petroleum products
    3512E

    track-type loader
    973, 973C

    track-type skidder
    527 517

    excavator
    330B L 235C, 350-A L 330-A 235B, 350 L 350-A 330B LN

    earthmoving compactor
    826C, 836, 816F, 815F, 825C