114-3372: BAUGR. GETRIEBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    114-3372: BAUGR. GETRIEBE

    Ersatzteilnummer: 114-3372
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Stufendoppelzahnrad

    Beschreibung:

    • Stufendoppelzahnräder bestehen aus mehreren Zahnrädern unterschiedlicher Größe, die als eine Baugruppe auf derselben Welle montiert sind.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 342,9
    • Höhe (mm): 83,82
    • Länge (mm): 363,22
    3500
    3516B 3512B 3516BHD 3516C 3512C 3512 3512CHD 3516CHD PM3516 3512BHD 3516

    transmission
    TH48

    off highway trucks
    785C, 797, 784C, 777D, 789D, 777DHAA, 789C, 785

    wheel loaders
    994H, 994F

    wheel excavators
    M325DMH

    large mining products
    5230B