114-4416: CORE A - RAD
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    114-4416: CORE A - RAD

    Ersatzteilnummer: 114-4416
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kühlerkern

    Beschreibung:

    • Bei Kernen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kühlern, die zum Kühlen von Motoren übermäßige Hitze abführen

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 226,06
    • Höhe ("): 5,4
    • Höhe (mm): 137,16
    • Länge ("): 79
    • Länge (mm): 2006,60
    wheel-type loader
    990 II 992G, 990

    wheel dozer
    844, 854G