114-8135: KOPF
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    114-8135: KOPF

    Ersatzteilnummer: 114-8135
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Hydraulikzylinderkopf

    Beschreibung:
    Der Hydraulikzylinderkopf oder -deckel ist mittels Gewinden oder Schrauben mit der Stangenseite eines Hydraulikzylinderrohrs bzw. -mantels verbunden. Die Hauptfunktion des Zylinderkopfs besteht darin, den Hydraulikdruck innerhalb des Zylinderrohrs bzw. -mantels zu halten. Zudem ist der Hydraulikzylinderkopf mit integrierten Stangendichtungen versehen, die verhindern, dass das Hydrauliksystem durch externe Partikel verunreinigt wird.


    Merkmale:
    Cat-Zylinder zeichnen sich durch ein innovatives Dichtungssystem aus, das besser als Modelle anderer Hersteller Druckspitzen absorbiert, Seitenlasten standhält und vor dem Eindringen von Verunreinigungen schützt.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat®-Hydraulikzylinderköpfe wurden für spezielle Anwendungen mit Hydraulikzylindern entwickelt.

    wheel loaders
    IT38F, IT38H, IT38G

    wheel dozers
    824GII, 824G, 824H

    compactors
    826H, 826GII, 826G

    track excavators
    349ELVG, 345CLWVG, 349FL, 345CLVG, 345BII, 345DL, 345BL, 345DLVG, 349EL, 349DL, 345C, 345BIIL, 345CL, 349D, 349D2L, 349DLVG, 345CLVGOEM, 352FVG, 349D2, 345D, 349FLXE, 345B