114-9007: LÜFTERRIEMENSCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    114-9007: LÜFTERRIEMENSCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 114-9007
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Lüfterantriebsriemenscheibe

    Beschreibung:

    • Durch Lüfterantriebsriemenscheiben können Lüfterantriebe von Riemen gedreht werden

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 274,3
    • Höhe (mm): 86,4
    • Länge (mm): 292,1
    excavator
    325B L 322 LN 322N, 322 L 322-A 322-A L 322C