115-0556: KRÜMMER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    115-0556: KRÜMMER

    Ersatzteilnummer: 115-0556
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Abgaskrümmer

    Beschreibung:

    • Abgaskrümmer leiten die Abgase aus den verschiedenen Zylindern in ein Rohr.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 301,32
    • Höhe ("): 6,1
    • Höhe (mm): 154,94
    • Länge ("): 15,74
    • Länge (mm): 399,75
    3500
    3516B 3512C 3516C SPF343C 3512CHD

    track-type tractor
    D11R, D11N

    engine - generator set
    3516B XQC1200 3516E 3516C PM3516 PP3516 3512C

    wheel-type loader
    994K, 992G, 994D, 994H

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    3512E TH48-E80 3512C CX48-P2300 TH48-E70

    off highway trucks
    777B, 777D, 777DLRC

    engine - industrial
    3516B 3512C 3516C SPF343C 3512CHD

    wheel loaders
    994F

    expanded mining products
    MD6540C

    off-highway truck
    789C, 785, 785C, 777C, 784C, MT4400D AC 776D, 777D, 789, 797, 789D, 789B, 793C, 785B, 793D, 777