115-0557: KRÜMMER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    115-0557: KRÜMMER

    Ersatzteilnummer: 115-0557
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Abgaskrümmer

    Beschreibung:

    • Abgaskrümmer leiten die Abgase aus den verschiedenen Zylindern in ein Rohr.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 266,7
    • Höhe (mm): 142,24
    • Länge (mm): 284,48
    3500
    3516E 3516CHD 3516C 3512 3512E PM3516 3516BHD 3512B

    off highway trucks
    797B, 777DHAA, 793C, 777, 777DLRC, 797, 789B, 793D, 777D, MT4400DAC, 789D, 776D, 785C, 789DXQ, 789C, 784C, 789, 777C, 777B, 785

    wheel loaders
    992G, 994F, 994KLRC, 994H

    wheel dozers
    854G

    track type tractors
    D11R, D11RCD, D11N

    large mining products
    5230B