115-0637: PUMPENZAHNRADGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    115-0637: PUMPENZAHNRADGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 115-0637
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zahnradpumpe

    Beschreibung:
    Hydraulikpumpen pumpen Flüssigkeit durch Hydrauliksysteme.

    Merkmale:
    Hydraulikpumpen sind präzise auf den Einsatz in einem Hydrauliksystem ausgelegt, um die wichtigsten Produktanforderungen in puncto Maschinenleistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Betriebskosten und Produktivität zu erfüllen.

    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikpumpen wurden für spezielle Maschinenanforderungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 180,3
    • Höhe (mm): 160
    • Länge (mm): 203,2
    ttt
    D7G2 D7G