115-1783: KREUZ A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    115-1783: KREUZ A

    Ersatzteilnummer: 115-1783
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Spider-Lüfter

    Beschreibung:

    • Bei Spider-Lüftern handelt es sich um wichtige Komponenten von Kühlern, die zum Kühlen von Motoren übermäßige Hitze abführen.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 1917,70
    • Höhe (mm): 139,7
    • Länge (mm): 1993,90
    meng
    3512B 3516B 3508B

    3500
    3516 3512B 3512 3508 3508B

    petr
    3512 3508C 3516B 3512B 3516 3508B

    ieng
    3508 3508B 3512B 3516 3512 G3516

    epg
    3516 3512B 3512 3508 3508B