115-2349: RIEMENSCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    115-2349: RIEMENSCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 115-2349
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kurbelwellenriemenscheibe

    Beschreibung:

    • Kurbelwellenriemenscheiben übertragen mechanische Energie und Drehmoment über das Riemenscheibensystem auf Nebenaggregate

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 294,6
    • Höhe (mm): 76,2
    • Länge (mm): 307,3
    ag tractors
    45B, 35, 55, 45