115-2421: BATTERIE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    115-2421: BATTERIE

    Ersatzteilnummer: 115-2421
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Premium-Hochleistungsbatterien von 12 V/950 A für Kaltstart

    Beschreibung:
    Cat®-Batterien versorgen Ihre Geräte mit der für den Betrieb nötigen Energie.

    Merkmale:
    1) Branchenweit führend im Bereich Kaltstartstrom und Rüttelfestigkeit.
    2) Maximale Rüttelfestigkeit
    3) Wartungsfreie oder wartungsarme Konstruktionen sind in nassen und trockenen Ausführungen verfügbar.

    Anwendung:
    Ideal für Cat-Maschinen und -Motoranwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschluss: SAE-Klemmen
    • Batterieausführung: trocken
    • Breite (mm): 171,2
    • CA: 1140
    • Gittertyp: Gitterplatten aus Kalzium-Blei-Legierung
    • Gruppengröße: 30H, 31
    • Kaltstartstrom: 950
    • Kapazität (Ah) bei 20 Std.: 90
    • Länge (mm): 328,4
    • Maschinentyp: LANDWIRTSCHAFT, LKW, INDUSTRIE
    • Reservekapazität (Min.): 170
    • Spannung (V): 12
    • Säure-Nennfüllung (l): 6,2
    • Säure-Nennfüllung (QT): 6,6
    • Verwendung: Starten
    • Wartungstyp: Wartungsfrei
    • Zugängliche Entlüftungskappen: Zugängliche Entlüftungskappen
    est
    C18

    lhd
    R1300G II R1700G

    fp
    TK721, TK711, 2491, 539, TK722, 511, TK732, 2391, 2390, 521, 522, 2290, 532

    it
    IT62G

    pipe
    587T, 587R, 583R, 583T

    comp
    CS-563D CB-534D

    wtl
    972G, 962G, 950G, 966G

    ap
    AP-1000B, BG-260C, BG-2255C, AP-655C, AP-800C, BG-210B, AP-200B, BG-230, BG-240C, AP-900B, BG-225B

    chal
    75D, 35, 45, 85E, 55, 75C, 85C, 75E, 85D, 95E, 65E

    meng
    3306 C18 3412E 3408 3412C 3304B C-12 C32 3406C 3306B C12 3408B 3176C 3406E 3408C 3412D 3412 3406B 3176B 3196 3208 3304 C15

    petr
    C7 C11 C9 C13 TH31-C9I CX31-C15I CX31-C11I TH48-E70 TH31-C9P C18 TH31-E61 TH35-C15I CX31-C13I CX31-P600 CX35-P800 CX31-C9I TH35-C11I C15 TH35-C13I TH35-E81

    ttt
    D8R II D8T, D8R

    ieng
    C15 C9 3176B C32 C13 3412C C-9 C27 C-10 3412 G3406 3456 3306B G3412 G3306 C11 3116 3406E 3304 3412E 3208 C-12 3306 G3408 3126 C18 3196 3406B C7 3406C G3408B 3408B 3126B 3176C 3408E 3408C 3408 3114

    epg2
    XQP500 SR500

    oht
    793C, 785D, 785C, 784B, 793D, 784C, 789B, 797, 793B, 797B, 785B, 789C

    epg
    3208 XQP150 C13 C15 C18 3406C G3306 3412C C4.4