115-2553: VENTIL-SERV0
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    115-2553: VENTIL-SERV0

    Ersatzteilnummer: 115-2553
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehzahlreglerservoventil

    Beschreibung:

    • Bei Servoventilen handelt es sich um wichtige Komponenten von Drehzahlreglern, welche die Kraftstoffzufuhr von Motoren regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 101,6
    • Höhe ("): 0,3
    • Höhe (mm): 7,62
    • Länge ("): 4
    • Länge (mm): 101,6
    telehandler
    RT100 RT80

    pipelayer
    561M

    wheel tractor-scraper
    613C II 613C

    paving compactor
    CP-563, CS-563C CS-531D, CP-533D, CB-634D, CB-434, CS-533D, CP-563D, CP-563C, CS-531C, CS-583D, CS-531, CP-533, CS-563 CB-634, CS-533C, CS-563D CS-583C, CS-533, CS-583, CS-573C, CS-573D, CB-634C, CP-533C, CS-573

    engine - generator set
    3116

    motor grader
    120H, 120H ES 120H NA 135H NA 135H

    forest products
    TK381, 543, 539, 550, TK370, 570, TK371, 580, 533, TK380, 574

    wheel-type loader
    928F, 962G, 938G, 950F II 924F, 938F, 950G, 960F, 950F, 918F, 928G, 910E, 910F

    wheel-type skidder
    525B, 535B

    engine - industrial
    3116 3114 3126

    articulated dump truck
    D20D, D250D

    engine - truck
    3116

    challenger
    55, 35, 45

    asphalt paver
    BG-2455C, AP-1055B, AP-1000, BG-260C, AP-900B, BG-240C, BG-245C, AP-1050B, AP-1000B, AP-1050

    integrated toolcarrier
    IT12B, IT24F, IT28F, IT62G, IT38F, IT18F, IT14F, IT28G, IT14B, IT38G

    track-type tractor
    D6M D5M

    wheeled excavator
    M320, M318, M325B

    engine - machine
    3116 3114 3126

    track-type loader
    963B 953C, 963C

    excavator
    322-A L 325B LN 322B L 322C FM 325-A 320B L 322C, 320 L 325B L 320N, 325-A L 325 L 320-A 320B, 325-A FM L 320B S