115-2989: KRÜMMER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    115-2989: KRÜMMER

    Ersatzteilnummer: 115-2989
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Abgaskrümmer

    Beschreibung:

    • Abgaskrümmer leiten die Abgase aus den verschiedenen Zylindern in ein Rohr.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 7
    • Länge ("): 13,3
    load, haul, dump
    R1600G

    wheeled excavator
    W345B II

    engine - machine
    C-12

    forest products
    TK1051

    10 to 13 liter
    3176C

    engine - industrial
    C-10 C-12 SBF214 3176C 3196 CPT372 SUF557

    excavator
    345B II 345B L 345B, 365B, 345B II MH 365B L 365B II

    track excavators
    345BIIL, 365BL

    articulated dump truck
    730, 725

    engine - truck
    C-12

    challenger
    95E, 85E, MT835, MTC865, MTC855, MT845, 85D, MTC835, MTC845, MT865, MT855